Tester di tensione senza contatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2824663

Codice componente
2824663
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.89 €

1 Disponibile 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall length (mm) 210 Diametro lama(mm) 9.2 Lunghezza lama(mm) 100
Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Tipo prodotto Cacciavite con impronta Torx Dimensioni (cacciavite) T 30

Si trova sulla pagina di Tester di tensione senza contatto, il codice articolo è il seguente: 2824663.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2824663.

Supporto tecnico