Codice articolo del costruttore: 2824647
Marca: GEDORE
Prezzo: 13.83 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Overall length (mm): 180
Diametro lama: 7.3 mm
Lunghezza lama: 80 mm
Dimensioni (cacciavite): T 25
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2824647
Codice componente
|
---|
2824647 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Dimensioni (cacciavite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 180 | 7.3 | 80 | T 25 |
Loading...
Materiale | Acciaio al cromo moli vanadio | Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx |
---|
Si trova sulla pagina di Valigetta per apparecchiature di test, il codice articolo è il seguente: 2824647.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2824647.
Configura
Proprietà di base
Overall length (mm)
Diametro lama(mm)
Lunghezza lama(mm)
Dimensioni (cacciavite)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2824620 |
2824639 |
2824655 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall length (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Dimensioni (cacciavite) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 180 | 7.3 | 80 | T 15 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 180 | 7.3 | 80 | T 20 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 210 | 9.2 | 100 | T 27 |