Set tappetini da banco ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9-360
9-361
9-367
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
Color Caratteristiche dei componenti Attacco (componenti) Resistenza alla dispersione
(Ω)
Materiale Tipo

136.17 €

1 Disponibile 3 giorni 0.8Neroincl. Cavo PG|incl. Fascetta PG|incl. cavoPerno e presa da 10 mm|Morsetto a coccodrillo103 106Gomma sintetica9-360

141.61 €

1 Disponibile 3 giorni 0.8Grigio platinoincl. Cavo PG|incl. Fascetta PG|incl. cavoPerno e presa da 10 mm|Morsetto a coccodrillo105 - 107Gomma sintetica9-361

102.39 €

1 Disponibile 3 giorni 0.45-incl. Connettore PGPerno e presa da 10 mm--9-367

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 600 Tipo prodotto Set tappetini da banco ESD

Supporto tecnico