Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
880AMGT |
880AMGT-1 |
880MGT |
880MGT-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Dimensioni chiave | Dimensioni chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 64 | 16 mm | 16 | |
33.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 64 | 16 mm | 16 | |
33.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 64 | 20.8 mm | 20.8 | |
33.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 62 | 18 mm | 18 |
Loading...
Deportanza | Testa esagonale | Azionamento (cacciavite) | 3/8" (10 mm) | Azionamento (utensili) | 3/8" (10 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà dei materiali | cromato|lucidatura | Tipo prodotto | Punta per candele | Material | Acciaio al cromo-vanadio |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Dimensioni chiave
Dimensioni chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali