Punte a testa esagonale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000AZ-1.1/2
1000AZ-1.1/4
1000AZ-1.1/8
1000AZ-1.1/16
1000AZ-1.3/8
1000AZ-1.3/16
1000AZ-1.5/8
1000AZ-1.5/16
1000AZ-1.7/8
1000AZ-1.7/16
1000AZ-1.13/16
1100Z-32
1100Z-36
1100Z-41
1100Z-46
4555N
900AZ-1.1/8
900AZ-1.1/16
900AZ-1.3/16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Azionamento (cacciavite) Azionamento (utensili) Proprietà dei materiali Punte a cricchetto (pollici) Dimensioni chiave Dimensioni chiave
(mm)

50.03 €

1 Disponibile 9 giorni -3/4" (20 mm)-cromato|lucidatura1 1/2"--

34.44 €

1 Disponibile 9 giorni 583/4" (20 mm)-cromato|lucidatura1 1/4"--

32.29 €

1 Disponibile 9 giorni 553/4" (20 mm)-cromato|lucidatura1 1/8"--

32.29 €

1 Disponibile 9 giorni 543/4" (20 mm)-cromato|lucidatura1 1/16"--

45.67 €

1 Disponibile 9 giorni -3/4" (20 mm)-cromato|lucidatura1 3/8"--

34.44 €

1 Disponibile 9 giorni 553/4" (20 mm)-cromato|lucidatura1 3/16"--

58.72 €

1 Disponibile 9 giorni 68.53/4" (20 mm)-cromato|lucidatura1 5/8"--

38.75 €

1 Disponibile 9 giorni 593/4" (20 mm)-cromato|lucidatura1 5/16"--

67.43 €

1 Disponibile 9 giorni 733/4" (20 mm)-cromato|lucidatura1 7/8"--

46.76 €

1 Disponibile 9 giorni 633/4" (20 mm)-cromato|lucidatura1 7/16"--

69.60 €

1 Disponibile 9 giorni 733/4" (20 mm)-cromato|lucidatura1 13/16"--

76.45 €

1 Disponibile 9 giorni 601" (25 mm)-cromato|lucidatura--32

78.64 €

1 Disponibile 9 giorni 781" (25 mm)-cromato|lucidatura--36

85.20 €

1 Disponibile 9 giorni 681" (25 mm)-cromato|lucidatura--41

96.12 €

1 Disponibile 9 giorni 721" (25 mm)-cromato|lucidatura--46

67.43 €

1 Disponibile 9 giorni 851/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)con cromatura-27 mm27

22.47 €

1 Disponibile 9 giorni -1/2" (12,5 mm)-cromato|lucidatura1 1/8"--

23.55 €

1 Disponibile 9 giorni 461/2" (12,5 mm)-cromato|lucidatura1 1/16"--

23.55 €

1 Disponibile 9 giorni 501/2" (12,5 mm)-cromato|lucidatura1 3/16"--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deportanza Testa esagonale Tipo prodotto Punte Material Acciaio al cromo-vanadio

Supporto tecnico