Adattatore per punta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1003S-1
1158-2
198-18
2250-1
2250-2
2250-3
2250-4
8807S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Deportanza Azionamento (cacciavite) Azionamento (utensili) Materiale (dettagli) Proprietà dei materiali Lunghezza max
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Peso
(g)
Material

37.67 €

1 Disponibile 9 giorni --Allen3/4" (20 mm)--fosfatato-24-Acciaio legato al cromo-vanadio

67.43 €

1 Disponibile 9 giorni 70DIN 3123|DIN ISO 33163/4" (20 mm)1" (25 mm)1" (25 mm)-con cromatura70-393Acciaio al cromo-vanadio

80.83 €

1 Disponibile 6 giorni -----------

18.09 €

1 Disponibile 3 giorni 23.5-1/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)--con cromatura--17Acciaio al cromo-vanadio

22.47 €

1 Disponibile 9 giorni 30-1/4" (6,3 mm)3/8" (10 mm)3/8" (10 mm) a 4 bordiCromo-vanadiocon cromatura--26Acciaio al cromo-vanadio

22.47 €

1 Disponibile 9 giorni 31-5/16" (8 mm)3/8" (10 mm)--con cromatura--40Acciaio al cromo-vanadio

25.68 €

1 Disponibile 3 giorni 35-1/4" (6,3 mm)1/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)-con cromatura--45Acciaio al cromo-vanadio

19.27 €

1 Disponibile 9 giorni -----------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Adattatore per punta

Supporto tecnico