Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
609-E6XE8 |
609-E10XE12 |
609-E14XE18 |
609-E20XE24 |
610N-30X34 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Dimensioni (chiavi) | Dimensioni chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 113 | - | T 6|T 8 | 5.74|7.52 | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 140 | - | T 10|T 12 | 9.42|11.17 | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 180 | - | T 14|T 18 | 12.9|16.7 | |
38.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 224 | - | T 20|T 24 | 18.49|22.16 | |
56.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 326.7 | DIN 837-B|DIN ISO 10103 | - | 30|34|30 x 34 |
Loading...
Proprietà dei materiali | cromato|lucidatura | Tipo prodotto | Chiave a tubo a doppia estremità | Material | Acciaio al cromo-vanadio |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Norma DIN
Dimensioni (chiavi)
Dimensioni chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali