Punta Allen

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8501-2.5
8501-3
8501-4
8501-5
8501-6
8501-8
8801-3
8801-4
8801-5
8801-6
8801-7
8801-9
8801-10
8801-11
8801-12
8801A-3/16
8801KK-6
8801KK-8
8801KK-10
986LG-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Dimensioni (lame)
(mm)
Norma DIN Azionamento (cacciavite) Azionamento (utensili) Misura impugnatura
(mm)
Punte a cricchetto (pollici) Misura
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Standard Material

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni -6.56.5DIN 74221/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)--Punta esagonale interna 2,52.5DIN7422Acciaio al cromo-vanadio

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni ---DIN 74221/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)6.5-Punta esagonale interna 33DIN7422Acciaio al cromo-vanadio

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni -6.56.5DIN 74221/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)--Punta esagonale interna 44DIN7422Acciaio al cromo-vanadio

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni -6.56.5DIN 74221/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)--Punta esagonale interna 55DIN7422Acciaio al cromo-vanadio

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni -6.56.5DIN 74221/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)--Punta esagonale interna 66DIN7422Acciaio al cromo-vanadio

14.89 €

1 Disponibile 9 giorni -6.56.5DIN 74221/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)--Punta esagonale interna 88DIN7422Acciaio al cromo-vanadio

18.09 €

1 Disponibile 9 giorni 5023.523.5DIN 74223/8" (10 mm)3/8" (10 mm)--Punta esagonale interna 33DIN7422Acciaio speciale

18.09 €

1 Disponibile 9 giorni 5528.528.5DIN 74223/8" (10 mm)3/8" (10 mm)--Punta esagonale interna 44DIN7422Acciaio speciale

18.09 €

1 Disponibile 9 giorni 6033.533.5DIN 74223/8" (10 mm)3/8" (10 mm)--Punta esagonale interna 55DIN7422Acciaio speciale

17.01 €

1 Disponibile 9 giorni -38.538.5DIN 74223/8" (10 mm)3/8" (10 mm)--Punta esagonale interna 66DIN7422Acciaio speciale

20.32 €

1 Disponibile 9 giorni 7043.543.5DIN 74223/8" (10 mm)3/8" (10 mm)--Punta esagonale interna 77DIN7422Acciaio speciale

22.47 €

1 Disponibile 9 giorni 8052.552.5DIN 74223/8" (10 mm)3/8" (10 mm)--Punta esagonale interna 99DIN7422Acciaio speciale

21.40 €

1 Disponibile 9 giorni 8557.557.5DIN 74223/8" (10 mm)3/8" (10 mm)--Punta esagonale interna 1010DIN7422Acciaio speciale

25.68 €

1 Disponibile 9 giorni 87.56060DIN 74223/8" (10 mm)3/8" (10 mm)--Punta esagonale interna 1111DIN7422Acciaio speciale

31.21 €

1 Disponibile 9 giorni 9062.562.5DIN 74223/8" (10 mm)3/8" (10 mm)--Punta esagonale interna 1212DIN7422Acciaio speciale

18.09 €

1 Disponibile 9 giorni 6033.5--3/8" (10 mm)--3/16"---Acciaio speciale

22.47 €

1 Disponibile 9 giorni 11689.589.5-3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)--Punta esagonale interna 66-Acciaio speciale

24.60 €

1 Disponibile 9 giorni 11689.589.5-3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)--Punta esagonale interna 88-Acciaio speciale

25.68 €

1 Disponibile 9 giorni 11688.588.5-3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)--Punta esagonale interna 1010-Acciaio speciale

29.05 €

1 Disponibile 4 giorni 108--DIN 74221/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)--Punta esagonale interna 99DIN7422Acciaio speciale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deportanza Allen Proprietà dei materiali TiN Tipo prodotto Punta

Supporto tecnico