Set di chiavi a stella

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

163-210/19

Codice componente
163-210/19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

465.75 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 Proprietà dei materiali cromato|lucidatura Tipo prodotto Set di chiavi a stella
Dimensioni chiave(mm) 8|9|10|11|12|13|14|15 Material Acciaio al cromo-vanadio

Si trova sulla pagina di Set di chiavi a stella, il codice articolo è il seguente: 163-210/19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 163-210/19.

Supporto tecnico