Chiave a stella

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
600N-60
600N-65
600N-70
600NA-1
600NA-1/2
600NA-1/4
600NA-1.1/8
600NA-1.5/16
600NA-3/4
600NA-5/8
600NA-5/16
600NA-7/8
600NA-7/16
600NA-9/16
600NA-11/16
600NA-15/16
600SPC/16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Proprietà dei materiali Tipo prodotto Dimensioni (chiavi) Dimensioni chiave Dimensioni chiave
(mm)

524.92 €

1 Disponibile 7 giorni 660DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738cromato|lucidaturaChiave a stella--60

641.09 €

1 Disponibile 7 giorni 710DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738cromato|lucidaturaChiave a stella--65|65

656.43 €

1 Disponibile 8 giorni 760DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738cromato|lucidaturaChiave a stella--70|70

46.76 €

1 Disponibile 8 giorni 354-con cromaturaChiave a stella1"1 pouce-

23.55 €

1 Disponibile 7 giorni 193-con cromaturaChiave a stella1/2"1/2-

15.96 €

1 Disponibile 8 giorni 105-con cromaturaChiave a stella1/4"1/4-

56.55 €

1 Disponibile 7 giorni 380-con cromaturaChiave a stella1 1/8"1.1/8-

69.60 €

1 Disponibile 7 giorni 432-con cromaturaChiave a stella1 5/16"1.5/16-

30.13 €

1 Disponibile 7 giorni 268-con cromaturaChiave a stella3/4"3/4-

24.60 €

1 Disponibile 7 giorni 230-con cromaturaChiave a stella5/8"5/8-

17.01 €

1 Disponibile 8 giorni 130-con cromaturaChiave a stella5/16"5/16-

37.67 €

1 Disponibile 7 giorni 304-con cromaturaChiave a stella7/8"7/8-

20.32 €

1 Disponibile 7 giorni 168.5-con cromaturaChiave a stella7/16"7/16-

22.47 €

1 Disponibile 7 giorni 204.5-con cromaturaChiave a stella9/16"9/16-

30.13 €

1 Disponibile 7 giorni 242.5-con cromaturaChiave a stella11/16"11/16-

43.49 €

1 Disponibile 8 giorni 328-con cromaturaChiave a stella15/16"15/16-

279.45 €

1 Disponibile 7 giorni -DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738cromato|lucidaturaSet di chiavi a stella--7|8|9|10|11|12|13|14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio al cromo-vanadio

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico