Elemento connettore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2238-1
8508S-1
8508S-3
8508S-4
8808S-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Deportanza Azionamento (cacciavite) Proprietà dei materiali Peso
(g)
Material

15.96 €

1 Disponibile 52 giorni 50DIN 3120-A 6.3|DIN ISO 1173-E 6.31/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)brunito15Acciaio al cromo-vanadio

29.05 €

1 Disponibile 9 giorni 50DIN 3121|DIN ISO 1173-A 5.51/4" (6,3 mm)--14-

13.83 €

1 Disponibile 16 giorni 50DIN 3121|DIN ISO 1173-E 6.31/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)-14-

31.21 €

1 Disponibile 9 giorni 100-1/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)-34-

43.49 €

1 Disponibile 9 giorni 75-3/8" (10 mm)5/16" (8 mm)-59Acciaio legato al cromo-vanadio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Elemento connettore

Supporto tecnico