Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Tipo prodotto | Dimensioni (chiavi) | Dimensioni chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | Set di chiavi ad anello aperte a doppia estremità | - | 3.2|3.5|4|4.5|5|5.5|6|7 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 172.4 | DIN 895 | Chiave ad anello aperta a doppia estremità | 1/2"|9/16" | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 129.9 | DIN 895 | Chiave ad anello aperta a doppia estremità | 1/4"|5/16" | - | |
35.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 284.2 | DIN 895 | Chiave ad anello aperta a doppia estremità | 1"|1 1/8" | - | |
39.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 303.8 | DIN 895 | Chiave ad anello aperta a doppia estremità | 1 1/16"|1 1/4" | - | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 155.7 | DIN 895 | Chiave ad anello aperta a doppia estremità | 3/8"|7/16" | - | |
23.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 220.9 | DIN 895 | Chiave ad anello aperta a doppia estremità | 5/8"|3/4" | - | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 140.1 | DIN 895 | Chiave ad anello aperta a doppia estremità | 5/16"|3/8" | - | |
32.29 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 254.6 | DIN 895 | Chiave ad anello aperta a doppia estremità | 7/8"|15/16" | - | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 189.8 | DIN 895 | Chiave ad anello aperta a doppia estremità | 9/16"|5/8" | - | |
34.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 269.4 | DIN 895 | Chiave ad anello aperta a doppia estremità | 15/16"|1" | - | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 205.7 | DIN 895 | Chiave ad anello aperta a doppia estremità | 19/32"|1 1/16" | - | |
27.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 238.9 | DIN 895 | Chiave ad anello aperta a doppia estremità | 25/32"|7/8" | - |
Loading...
Proprietà dei materiali | con cromatura | Material | Acciaio al cromo-vanadio |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Norma DIN
Tipo prodotto
Dimensioni (chiavi)
Dimensioni chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali