Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05310 |
07003 |
07005 |
07013 |
07014 |
15332 |
1605321 SB-VERPACKUNG |
1605329 SB-VERPACKUNG |
50061 |
50067 |
50068 |
50069 |
50071 |
5343 |
5347 |
5348 |
5351 |
70606 |
796 / 07021 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo foro | Caratteristiche del trapano | Diametro del foro perforato (gamma) | Materiale (dettagli) | Proprietà dei materiali | Idoneità del materiale | Tipo prodotto | Diametro gambo (mm) | Spaziatura dei gradini (mm) | Tipo filettatura | Supporto utensile (trapano) | Lunghezza totale (mm) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | — | - | Mf12 - Mf32 | - | - | - | Punta da trapano a gradini | - | - | — | Gambo cilindro | - | - | |
63.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Scanalatura a spirale | 6 - 30 mm | - | - | Metallo|Plastica | Punta da trapano a gradini | - | 2 | - | Gambo triangolare | - | - | |
80.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Scanalatura a spirale | 6 - 36 mm | - | - | Metallo|Plastica | Punta da trapano a gradini | - | 3 | - | Gambo triangolare | - | - | |
85.20 € | 1 | Disponibile | 34 giorni | - | Scanalatura a spirale | 6 - 30 mm | - | TiN | Metallo|Plastica | Punta da trapano a gradini | - | 2 | - | Gambo triangolare | - | - | |
169.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Scanalatura a spirale | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|6 - 30 mm | - | TiN | Metallo|Plastica | Set di punte per trapano a gradino | - | - | - | Gambo triangolare | - | TIN | |
71.77 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | - | - | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|4 - 30 mm | - | - | Metallo|Plastica | Set di punte per trapano a gradino | - | - | - | - | - | - | |
23.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 4 - 12 mm | - | - | Metallo|Plastica | Punta da trapano a gradini | 10 | 1 | - | Gambo triangolare | - | - | |
51.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 6 - 30 mm | - | - | Metallo|Plastica | Punta da trapano a gradini | 10|10 | 2 | - | Gambo triangolare | 98 | - | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 4 - 12 mm | - | TiAIN | Metallo|Plastica | Punta da trapano a gradini | 6 | 1 | - | Gambo triangolare | 80 | - | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 4 - 20 mm | - | TiAIN | Metallo|Plastica | Punta da trapano a gradini | 8 | 2 | - | Gambo triangolare | 67 | - | |
67.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 6 - 30 mm | - | TiAIN | Metallo|Plastica | Punta da trapano a gradini | 10 | 2 | - | Gambo triangolare | 98 | - | |
85.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 9 - 36 mm | - | TiAIN | Metallo|Plastica | Punta da trapano a gradini | 12 | 3 | - | Gambo triangolare | 86 | - | |
175.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Scanalatura a spirale | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|6 - 30 mm | - | TiAIN | Metallo|Plastica | Set di punte per trapano a gradino | - | - | - | Gambo triangolare | - | TiAlN | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 4 - 12 mm | HSS | TiN | Metallo|Plastica|Fino a 4 mm per lamiera d'acciaio. vetro acrilico. plastica e metalli NE | Punta da trapano a gradini | 6 | 1 | - | Gambo triangolare | 80 | TIN | |
34.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 4 - 20 mm | - | TiN | Metallo|Plastica | Punta da trapano a gradini | 8 | 2 | - | Gambo triangolare | 67 | - | |
65.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 6 - 30 mm | - | TiN | Metallo|Plastica | Punta da trapano a gradini | 10 | 2 | - | Gambo triangolare | 98 | - | |
125.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 4 - 12 mm|4 - 20 mm|6 - 30 mm | - | TiN | Metallo|Plastica | Set di punte per trapano a gradino | - | - | - | Gambo triangolare | - | TIN | |
83.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Scanalatura a spirale|incl. punte mazzetta | 7 - 32.5 mm | - | - | - | Punta da trapano a gradini | - | - | - | Gambo cilindro | - | - | |
38.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Scanalatura a spirale | 4 - 12 mm | - | TiAIN | Metallo|Plastica|Per acciaio strutturale. Acciaio CrNi e metallo non ferroso fino a 6 mm di spessore. sbavatura fino a uno spessore del materiale di 1,5 mm | Punta da trapano a gradini | 6|6 | 1 | - | Gambo triangolare | 80 | - |
Loading...
Materiale (punta da trapano) | HSS |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo foro
Caratteristiche del trapano
Diametro del foro perforato (gamma)
Materiale (dettagli)
Proprietà dei materiali
Idoneità del materiale
Tipo prodotto
Diametro gambo(mm)
Spaziatura dei gradini(mm)
Tipo filettatura
Supporto utensile (trapano)
Lunghezza totale(mm)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali