Chiave a bussola ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6-611
6-612
6-613
6-614
6-616
6-617
6-618
6-619
6-621
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

10.57 €

1 Disponibile 9 giorni -80

9.57 €

1 Disponibile 3 giorni -80

8.59 €

1 3 giorni 15595

9.24 €

1 9 giorni 15595

8.84 €

1 Disponibile 3 giorni 15595

8.84 €

1 Disponibile 3 giorni 15595

9.00 €

1 3 giorni 15595

9.00 €

1 3 giorni 15595

9.80 €

1 3 giorni 170110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza lama(mm) 60 Tipo lama Profilo rotondo Deportanza Testa esagonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Proprietà dei materiali cromato|temprato|fosfatato Tipo prodotto Chiave a bussola
Gamma di utilizzo (cacciaviti) ESD

Supporto tecnico