Chiave a bussola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6-104
6-105
6-107
16-298 VDE
16-299 VDE
16-301 VDE
16-302 VDE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Tipo lama Norma DIN Standard EN Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)
Proprietà dei materiali Gamma di utilizzo (cacciaviti) Peso
(g)

8.80 €

1 4 giorni 232140Profilo rotondo--2192cromato|tempratoOfficina-

8.80 €

1 3 giorni 232140Profilo rotondo--2192cromato|tempratoOfficina-

9.75 €

1 16 giorni 232140Profilo rotondo--2192cromato|tempratoOfficina-

10.63 €

1 9 giorni 225125-DIN EN 60900EN 6090021100tempratoVDE40

10.63 €

1 9 giorni -125-DIN EN 60900EN 6090021100tempratoVDE45

10.63 €

1 9 giorni -125-DIN EN 60900EN 6090021100tempratoVDE55

9.97 €

1 3 giorni 232125Profilo rotondoDIN EN 60900EN 6090027107tempratoVDE-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deportanza Testa esagonale Materiale Acciaio al cromo-vanadio Tipo prodotto Chiave a bussola

Supporto tecnico