Chiave a stella Joker (05073272001)

Chiave a stella Joker 05073272001
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05073272001

Marca: WERA

Prezzo: 24.03

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 170.7 mm

Misura prodotto (altezza): 8.5 mm

Misura prodotto (larghezza): 26.3 mm

Dimensioni chiave: 12|12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05073272001

Codice componente
05073272001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)

24.03 €

1 Disponibile 4 giorni 170.78.526.312|12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN ISO 1711-1 Materiale (dettagli) Acciaio al cromo molibdeno. rivestimento in cromo nichel Materiale Acciaio Cromoly
Proprietà dei materiali cromatura nichelata N. di denti 80 Tipo prodotto Chiave a stella

Si trova sulla pagina di Chiave a stella Joker, il codice articolo è il seguente: 05073272001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05073272001.

Tipologia prodotto

Codice componente
05073268001
05073271001
05073274001
05073275001
05073276001
05073278001
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)

21.60 €

1 Disponibile 4 giorni 1447208|8

24.03 €

1 Disponibile 4 giorni 1657.52511|11

30.00 €

1 Disponibile 4 giorni 1889.229.314|14

30.48 €

1 Disponibile 4 giorni -9.232.315|15

30.48 €

1 Disponibile 4 giorni 21210.53516|16

34.65 €

1 Disponibile 4 giorni 235113918|18

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico