Codice articolo del costruttore: 05003643001
Marca: WERA
Prezzo: 21.61 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Overall Length: - mm
Deportanza: 1/2" (12,5 mm)
Azionamento (cacciavite): 1/2" (12,5 mm)
Azionamento (utensili): -
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05003643001
Codice componente
|
---|
05003643001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Deportanza | Azionamento (cacciavite) | Azionamento (utensili) | Materiale | Proprietà dei materiali | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 1/2" (12,5 mm) | - | Acciaio al cromo-vanadio | cromatura opaca | 423.5 |
Loading...
Tipo prodotto | Barra di estensione per punte |
---|
Si trova sulla pagina di Barra di estensione per punte, il codice articolo è il seguente: 05003643001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05003643001.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Azionamento (utensili)
Tipo
Deportanza
Azionamento (cacciavite)
Materiale
Proprietà dei materiali
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05003527001 |
05003530001 |
05003531001 |
05003582001 |
05004964001 |
05004965001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Deportanza | Azionamento (cacciavite) | Azionamento (utensili) | Materiale | Proprietà dei materiali | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 56 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | Acciaio al cromo-vanadio | cromatura opaca | 26 | |
11.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | Acciaio al cromo-vanadio | cromatura opaca | 35.5 | |
13.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | cromatura opaca | 67.5 | |
9.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 3/8" (10 mm) | 3/8" (10 mm) | - | Acciaio al cromo-vanadio | cromatura opaca | 122 | |
28.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 91 | - | 3/8" (10 mm) | - | - | - | - | |
35.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 166 | - | 3/8" (10 mm) | - | - | - | - |