Unità di fresatura / trapano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

20 000

Codice componente
20 000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

224.64 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro collare(mm) 43 Lunghezza del naso(mm) 140 Altezza operativa (max.)(mm) 65
Tipo prodotto Supporto punta Area di sostegno 200 x 200 mm Peso(g) 6500.0

Si trova sulla pagina di Unità di fresatura / trapano, il codice articolo è il seguente: 20 000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20 000.

Supporto tecnico