Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
28 600
Lunghezza del naso(mm) | 140 | Altezza operativa (max.)(mm) | 40 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 280 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Supporto punta | Area di sostegno | 220 x 120 mm | Peso(g) | 2200.0 |
Si trova sulla pagina di Supporto punta, il codice articolo è il seguente: 28 600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28 600.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali