Codice articolo del costruttore: 627151000
Marca: METABO
Prezzo: 13.83 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Proprietà dei materiali: In rotolo
Idoneità del materiale: Metallo|Metallo non ferroso|Plastica
Carico di rottura (max.): 900 N/mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
627151000
Codice componente
|
---|
627151000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Proprietà dei materiali | Idoneità del materiale | Carico di rottura (max.) (N/mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | In rotolo | Metallo|Metallo non ferroso|Plastica | 900 |
Loading...
Norma DIN | DIN 338 | Materiale (punta da trapano) | HSS | Tipo prodotto | Set di punte di foratura elicoidali per metallo |
---|---|---|---|---|---|
Supporto utensile (trapano) | Gambo cilindro |
Si trova sulla pagina di Set di punte di foratura elicoidali per metallo HSS, il codice articolo è il seguente: 627151000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 627151000.
Configura
Proprietà di base
Proprietà dei materiali
Idoneità del materiale
Carico di rottura (max.)(N/mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
627152000 |
627153000 |
627154000 |
627156000 |
627157000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Proprietà dei materiali | Idoneità del materiale | Carico di rottura (max.) (N/mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | In rotolo | Metallo|Metallo non ferroso|Plastica | - | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | taglio | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 900 | |
45.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | taglio | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 900 | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | TiN | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso|Perspex | 900 | |
36.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | cobalto | Metallo|Metallo non ferroso|Acciaio inossidabile|Plastica | 1100 |