Punta per cacciavite con presa XZN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-0641
3-0645
13-106 VDE
13-207 VDE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
Standard EN Profilo griffe N. componente produttore Materiale Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Peso
(g)
Durezza del filo (max.) Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido
(mm)

7.33 €

1 3 giorni 130----3-0641--taglio a filoTaglierina lateraleIngegneria elettrica e di precisione70ø 1.0 mm-1

5.83 €

1 3 giorni 125----3-0645--taglio a filoCombinazione taglierina laterale spelafiliIngegneria elettrica e di precisione60ø 0.8 mm-0.8

29.13 €

1 8 giorni 165DIN EN 6090065EN 60900-13-106 VDEAcciaio specialecon cromatura-Taglierina lateraleVDE--1.6-

32.11 €

1 8 giorni 205DIN EN 6090065EN 60900Tipo dritto13-207 VDEAcciaio specialecon cromatura-Pinze per telecomunicazioniVDE230-1.6-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico