Punte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-133-13
3-245-13
3-732-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Profilo griffe N. componente produttore Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Peso
(g)
Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)

31.83 €

1 16 giorni 145-3-133-13tipo non a filoTaglierina laterale1601.342.5

31.93 €

1 8 giorni -Tipo dritto3-245-13-Pinze per telecomunicazioni180---

31.15 €

1 7 giorni 165-3-732-13-Pinze combinate185---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza del bordo(HRC) 65 Materiale Acciaio speciale Proprietà dei materiali con cromatura
Gamma di utilizzo (pinze) ESD

Supporto tecnico