Punta per cacciavite scanalato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
13-208 VDE
13-708 VDE
13-906 VDE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Profilo griffe N. componente produttore Proprietà dei materiali Tipo prodotto Peso
(g)

33.44 €

1 8 giorni 205DIN EN 60900a 45 gradi13-208 VDEcon cromaturaPinze per telecomunicazioni230

32.44 €

1 7 giorni ---13-708 VDEcromato|lucidaturaPinze combinate340

19.55 €

1 3 giorni -DIN EN 60900-13-906 VDEcon cromaturaTaglierina laterale-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza del bordo(HRC) 65 Standard EN EN 60900 Materiale Acciaio speciale
Gamma di utilizzo (pinze) VDE Durezza filo (max.) filo duro(mm) 1.6

Supporto tecnico