Chiave a dente esterno (6354560)

Chiave a dente esterno 6354560
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6354560

Marca: GEDORE

Prezzo: 37.67

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 178 mm

Dimensioni chiave: 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6354560

Codice componente
6354560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)

37.67 €

1 Disponibile 3 giorni 1784

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al cromo-vanadio Tipo prodotto Chiave a dente esterno

Si trova sulla pagina di Chiave a dente esterno, il codice articolo è il seguente: 6354560.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6354560.

Tipologia prodotto

Codice componente
6354480
6354640
6354720
6354990
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)

33.37 €

1 Disponibile 3 giorni 1783

37.67 €

1 Disponibile 3 giorni -5

43.49 €

1 Disponibile 3 giorni -6

47.84 €

1 Disponibile 11 giorni -8

Supporto tecnico