Elemento connettore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6144670
6170830
6180710
6524150
6524230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Deportanza Materiale

7.93 €

1 Disponibile 3 giorni ----

7.40 €

1 Disponibile 3 giorni 19.8DIN 31221/4" (6,3 mm)Acciaio al cromo-vanadio

38.75 €

1 Disponibile 15 giorni 67.5DIN 3122-Acciaio al cromo-vanadio

40.89 €

1 Disponibile 38 giorni -DIN 74271/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm)Acciaio

32.29 €

1 Disponibile 11 giorni -DIN 74271/4" (6,3 mm)Acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Elemento connettore

Supporto tecnico