Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6240630 |
6241520 |
6241790 |
6242410 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Lunghezza max (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.84 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 41.5 | 41.5 | 10 | 42 | |
56.55 € | 1 | Disponibile | 40 giorni | 42.5 | 42.5 | 13 | 50 | |
53.29 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 45.5 | 45.5 | 15 | 48 | |
63.07 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | - | 46 | 18 | 63 |
Loading...
Norma DIN | DIN 3120 | Azionamento (cacciavite) | 3/8" (10 mm) | Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà dei materiali | con cromatura | Tipo prodotto | Punta con presa articolata |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Lunghezza max(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali