Punta per cacciavite scanalato (1640895)

Punta per cacciavite scanalato 1640895
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1640895

Marca: GEDORE

Prezzo: 27.97

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Spessore lama: 1.2 mm

Larghezza lama: 6.5 mm

Azionamento (cacciavite): 3/8" (10 mm)

Lunghezza max: 55 mm

Peso: 39 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1640895

Codice componente
1640895
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore lama
(mm)
Larghezza lama
(mm)
Azionamento (cacciavite) Lunghezza max
(mm)
Peso
(g)

27.97 €

1 Disponibile 11 giorni 1.26.53/8" (10 mm)5539

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 3120 Deportanza Fessura Materiale Acciaio speciale
Proprietà dei materiali con cromatura Tipo prodotto Punta per cacciavite

Si trova sulla pagina di Punta per cacciavite scanalato, il codice articolo è il seguente: 1640895.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1640895.

Tipologia prodotto

Codice componente
1640909
6162140
6171560
6171640
6174310
6656060
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Spessore lama
(mm)
Larghezza lama
(mm)
Azionamento (cacciavite) Lunghezza max
(mm)
Peso
(g)

26.91 €

1 Disponibile 11 giorni 2123/8" (10 mm)5583

27.97 €

1 Disponibile 11 giorni 2.5141/2" (12,5 mm)60138

13.83 €

1 Disponibile 11 giorni 0.841/4" (6,3 mm)2811

13.83 €

1 Disponibile 11 giorni 15.51/4" (6,3 mm)2812

13.83 €

1 Disponibile 11 giorni 1.681/4" (6,3 mm)2812

23.55 €

1 Disponibile 11 giorni 1.281/2" (12,5 mm)6080

Supporto tecnico