Punte TORX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6145720
6147420
6187640
6187720
6187800
6187990
6193880
6193960
6194180
6194420
6194500
6195070
6250270
6250350
6250430
6250510
6250780
6250860
6250940
6251080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Azionamento (cacciavite) Lunghezza max
(mm)
Dimensioni (cacciavite) Dimensioni chiave
(mm)
Peso
(g)

15.96 €

1 Disponibile 11 giorni 381/2" (12,5 mm)38M89.4256

17.01 €

1 Disponibile 11 giorni 381/2" (12,5 mm)38M1212.959

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni -1/4" (6,3 mm)25M44.739

14.89 €

1 Disponibile 11 giorni -1/4" (6,3 mm)25M55.7410

13.83 €

1 Disponibile 11 giorni -1/4" (6,3 mm)25M66.1611

14.89 €

1 Disponibile 11 giorni -1/4" (6,3 mm)25-7.5214

13.83 €

1 Disponibile 11 giorni -1/4" (6,3 mm)25M33.868

13.83 €

1 Disponibile 11 giorni -1/4" (6,3 mm)25M89.4218

15.96 €

1 Disponibile 11 giorni 381/2" (12,5 mm)38-10.0855

17.01 €

1 Disponibile 11 giorni 381/2" (12,5 mm)38M1214.7662

17.01 €

1 Disponibile 11 giorni -1/2" (12,5 mm)40M1416.778

24.60 €

1 Disponibile 11 giorni 41.51/2" (12,5 mm)41.5-22.16116

17.01 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)28M44.7325

17.01 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)28M55.7425

17.01 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)28M66.1625

17.01 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)28-7.5227

17.01 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)28M89.4229

17.01 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)28-10.0830

17.01 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)28M1011.1732

17.01 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)28M1212.935

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 3120 Deportanza TORX Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Proprietà dei materiali con cromatura Tipo prodotto Punte

Supporto tecnico