Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6143000 |
6180040 |
6236280 |
6278010 |
6675280 |
6699700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Deportanza | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | |
52.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 3123 | 3/4" (20 mm) |1" (25 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | |
32.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | |
842.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 138 | - | - | Acciaio |
Loading...
Tipo prodotto | Riduttore per punta |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Norma DIN
Deportanza
Materiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali