Codice articolo del costruttore: 6223380
Marca: GEDORE
Prezzo: 15.96 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Overall Length: 38 mm
Azionamento (cacciavite): 1/2" (12,5 mm)
Lunghezza max: 38 mm
Dimensioni (cacciavite): M10
Dimensioni chiave: 11.17 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6223380
Codice componente
|
---|
6223380 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Azionamento (cacciavite) | Lunghezza max (mm) | Dimensioni (cacciavite) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 38 | 1/2" (12,5 mm) | 38 | M10 | 11.17 | 85 |
Loading...
Norma DIN | DIN 3121 | Deportanza | TORX | Materiale | Acciaio speciale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Punta Kraft |
Si trova sulla pagina di Punta TORX Kraft, il codice articolo è il seguente: 6223380.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6223380.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length(mm)
Azionamento (cacciavite)
Lunghezza max(mm)
Dimensioni (cacciavite)
Dimensioni chiave(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6223110 |
6223460 |
6223540 |
6223620 |
6223700 |
6223890 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Azionamento (cacciavite) | Lunghezza max (mm) | Dimensioni (cacciavite) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 38 | 1/2" (12,5 mm) | 38 | M8 | 9.42 | 84 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 38 | 1/2" (12,5 mm) | 38 | M12 | 12.9 | 86 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 38 | 1/2" (12,5 mm) | 38 | M12 | 14.76 | 88 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 38 | 1/2" (12,5 mm) | 38 | M14 | 16.7 | 87 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 38 | 1/2" (12,5 mm) | 38 | M16 | 18.45 | 140 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 45 | - | 22.16 | 137 |