Codice articolo del costruttore: 2734184
Marca: GEDORE
Prezzo: 33.37 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Overall Length: - mm
Norma DIN: DIN 3129
Azionamento (cacciavite): 3/4" (20 mm)
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza max: 46 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2734184
Codice componente
|
---|
2734184 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Azionamento (cacciavite) | Materiale | Lunghezza max (mm) | Punte a cricchetto (pollici) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | 46 | - | 24 | 340 |
Loading...
Tipo prodotto | Punta Kraft |
---|
Si trova sulla pagina di Punta Kraft, il codice articolo è il seguente: 2734184.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2734184.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Punte a cricchetto (pollici)
Tipo
Norma DIN
Azionamento (cacciavite)
Materiale
Lunghezza max(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2178222 |
2178230 |
2178249 |
2734206 |
2734214 |
2734230 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Norma DIN | Azionamento (cacciavite) | Materiale | Lunghezza max (mm) | Punte a cricchetto (pollici) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.13 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | - | DIN 3121 | 1/2" (12,5 mm) | Acciaio speciale | 82 | - | 19 | 210 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 3121 | 1/2" (12,5 mm) | Acciaio speciale | 82 | - | 21 | 230 | |
31.21 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 3121 | 1/2" (12,5 mm) | Acciaio speciale | 82 | - | 22 | 260 | |
33.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 48 | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | 48 | - | 27 | 400 | |
34.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 52 | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | 52 | - | 30 | 400 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 52 | DIN 3129 | 3/4" (20 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | 52 | - | 32 | 400 |