Impugnatura articolata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6144830
6144910
6182410
6199730
6238220
6279250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Deportanza Azionamento (cacciavite) Proprietà dei materiali Lunghezza max
(mm)
Peso
(g)

63.07 €

1 Disponibile 11 giorni -DIN 31221/2" (12,5 mm)----

69.60 €

1 Disponibile 3 giorni 381DIN 31221/2" (12,5 mm)----

87.39 €

1 Disponibile 11 giorni 450--3/8" (10 mm)con cromatura450364

89.57 €

1 Disponibile 3 giorni 460DIN 31201/2" (12,5 mm)----

53.29 €

1 Disponibile 11 giorni 254--3/8" (10 mm)con cromatura254201

120.17 €

1 Disponibile 39 giorni 547--3/4" (20 mm)con cromatura5471965

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al cromo-vanadio Tipo prodotto Impugnatura articolata

Supporto tecnico