Codice articolo del costruttore: 1888943
Marca: GEDORE
Prezzo: 27.97 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Overall Length: - mm
Azionamento (cacciavite): 1/2" (12,5 mm)
Lunghezza max: 57 mm
Dimensioni (cacciavite): M14
Peso: 140 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1888943
Codice componente
|
---|
1888943 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Azionamento (cacciavite) | Lunghezza max (mm) | Dimensioni (cacciavite) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 57 | M14 | 140 |
Loading...
Norma DIN | DIN 2324 | Deportanza | Presa XZN | Materiale | Acciaio speciale |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà dei materiali | con cromatura | Tipo prodotto | Punta per cacciavite |
Si trova sulla pagina di Punta per cacciavite con presa XZN, il codice articolo è il seguente: 1888943.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1888943.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Tipo
Azionamento (cacciavite)
Lunghezza max(mm)
Dimensioni (cacciavite)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1394312 |
1888951 |
2194872 |
2950944 |
2950952 |
6158890 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Azionamento (cacciavite) | Lunghezza max (mm) | Dimensioni (cacciavite) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.92 € | 1 | 11 giorni | 94 | 3/8" (10 mm) | 94 | M6 | 68 | ||
36.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 100 | M14 | 190 | |
27.97 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | 3/8" (10 mm) | 49 | M10 | 78 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 60 | M16 | 145 | |
31.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 60 | - | 150 | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | 1/2" (12,5 mm) | 55 | M5 | 75 |