Codice articolo del costruttore: 1476637
Marca: GEDORE
Prezzo: 20.32 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Overall Length: - mm
Norma DIN: DIN 3123
Azionamento (cacciavite): 3/8" (10 mm)
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Proprietà dei materiali: con cromatura
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1476637
Codice componente
|
---|
1476637 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Azionamento (cacciavite) | Materiale | Proprietà dei materiali | Lunghezza max (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 3123 | 3/8" (10 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 50 | 63 |
Loading...
Tipo prodotto | Prolunga |
---|
Si trova sulla pagina di Prolunga, il codice articolo è il seguente: 1476637.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1476637.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Tipo
Norma DIN
Azionamento (cacciavite)
Materiale
Proprietà dei materiali
Lunghezza max(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1476645 |
1476653 |
1845764 |
2960060 |
6201140 |
6236790 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Norma DIN | Azionamento (cacciavite) | Materiale | Proprietà dei materiali | Lunghezza max (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 3123 | 3/8" (10 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 180 | 164 | |
46.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3123 | 3/8" (10 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 500 | 524 | |
36.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | 3/8" (10 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 250 | 210 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 3/8" (10 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 65 | 60 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | 1/4" (6,3 mm) | Acciaio speciale | - | 50 | 26 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 3123 | 3/8" (10 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 125 | 117 |