Connettore quadrato (6279090)

Connettore quadrato 6279090
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6279090

Marca: GEDORE

Prezzo: 19.27

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 51.5 mm

Azionamento (cacciavite): 3/4" (20 mm)

Lunghezza max: 51.5 mm

Peso: 133 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6279090

Codice componente
6279090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Azionamento (cacciavite) Lunghezza max
(mm)
Peso
(g)

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni 51.53/4" (20 mm)51.5133

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al cromo-vanadio Proprietà dei materiali con cromatura Tipo prodotto Connettore quadrato

Si trova sulla pagina di Connettore quadrato, il codice articolo è il seguente: 6279090.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6279090.

Tipologia prodotto

Codice componente
6237760
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Azionamento (cacciavite) Lunghezza max
(mm)
Peso
(g)

6.87 €

1 Disponibile 3 giorni 293/8" (10 mm)2920

Supporto tecnico