Codice articolo del costruttore: 1394363
Marca: GEDORE
Prezzo: 20.32 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Overall Length: 95 mm
Norma DIN: DIN 7422
Azionamento (cacciavite): 3/8" (10 mm)
Materiale: Acciaio speciale
Lunghezza max: 95 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1394363
Codice componente
|
---|
1394363 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Azionamento (cacciavite) | Materiale | Lunghezza max (mm) | Punte a cricchetto (pollici) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 95 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | Acciaio speciale | 95 | - | 7 | 58 |
Loading...
Deportanza | Allen | Proprietà dei materiali | con cromatura | Tipo prodotto | Punta per cacciavite |
---|
Si trova sulla pagina di Punta per cacciavite Allen, il codice articolo è il seguente: 1394363.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1394363.
Configura
Proprietà di base
Punte a cricchetto (pollici)
Tipo
Overall Length(mm)
Norma DIN
Azionamento (cacciavite)
Materiale
Lunghezza max(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1193449 |
1394347 |
1394355 |
1394371 |
1394398 |
1505718 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Norma DIN | Azionamento (cacciavite) | Materiale | Lunghezza max (mm) | Punte a cricchetto (pollici) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acciaio speciale | 49 | 3/8" | - | 50 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 95 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | Acciaio speciale | 95 | - | 5 | 48 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 95 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | Acciaio speciale | 95 | - | 6 | 53 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 95 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | Acciaio speciale | 95 | - | 8 | 74 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 95 | DIN 7422 | 3/8" (10 mm) | Acciaio speciale | 95 | - | 10 | 105 | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 132 | DIN 3120 | 3/8" (10 mm) | Acciaio speciale | 132 | - | 4 | 48 |