Chiave a tubo crescente (2306719)

Chiave a tubo crescente 2306719
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2306719

Marca: GEDORE

Prezzo: 36.60

Tempi di consegna: 39 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 134 mm

Dimensioni chiave: 8|9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2306719

Codice componente
2306719
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)

36.60 €

1 Disponibile 39 giorni 1348|9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al cromo-vanadio Tipo prodotto Chiave a tubo crescente

Si trova sulla pagina di Chiave a tubo crescente, il codice articolo è il seguente: 2306719.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2306719.

Tipologia prodotto

Codice componente
2306786
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)

42.41 €

1 Disponibile 3 giorni 174.512|13

Supporto tecnico