Punta per cacciavite Pozidriv (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1640968
1640976
1640984
6156680
6156760
6156840
6187130
6187210
6187480
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Azionamento (cacciavite) Lunghezza max
(mm)
Dimensioni (cacciavite) Peso
(g)

24.60 €

1 Disponibile 11 giorni 3/8" (10 mm)55PZ 140

24.60 €

1 Disponibile 11 giorni 3/8" (10 mm)55PZ 25

23.55 €

1 Disponibile 11 giorni 3/8" (10 mm)55PZ 369

21.40 €

1 Disponibile 11 giorni 1/2" (12,5 mm)60PZ 277

21.40 €

1 Disponibile 11 giorni 1/2" (12,5 mm)60PZ 391

23.55 €

1 Disponibile 11 giorni 1/2" (12,5 mm)60PZ 4108

13.83 €

1 Disponibile 11 giorni 1/4" (6,3 mm)28PZ 112

13.83 €

1 Disponibile 11 giorni 1/4" (6,3 mm)28PZ 213

14.89 €

1 Disponibile 11 giorni 1/4" (6,3 mm)28PZ 314

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 3120 Deportanza Pozidriv Materiale Acciaio speciale
Proprietà dei materiali con cromatura Tipo prodotto Punta per cacciavite

Supporto tecnico