Codice articolo del costruttore: 6077700
Marca: GEDORE
Prezzo: 131.09 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6077700
Norma DIN | DIN 3110 | Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Proprietà dei materiali | con cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Set di chiavi ad anello aperte a doppia estremità | Dimensioni chiave(mm) | 6|7|8|9|10|11|12|13 |
Si trova sulla pagina di Set di chiavi ad anello aperte a doppia estremità 12 pezzi, il codice articolo è il seguente: 6077700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6077700.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6077890 |
6078350 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
125.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | |
147.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |