Punte VDE (2946475)

Punte VDE 2946475
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2946475

Marca: GEDORE

Prezzo: 24.60

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: - mm

Azionamento (cacciavite): 3/8" (10 mm)

Lunghezza max: 46 mm

Dimensioni chiave: 16 mm

Peso: 60 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2946475

Codice componente
2946475
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Azionamento (cacciavite) Lunghezza max
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Peso
(g)

24.60 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)461660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 3120 Materiale Acciaio al cromo-vanadio Tipo prodotto Punte VDE

Si trova sulla pagina di Punte VDE, il codice articolo è il seguente: 2946475.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2946475.

Tipologia prodotto

Codice componente
2946408
2946416
2946424
2946483
2946491
2946505
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Azionamento (cacciavite) Lunghezza max
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Peso
(g)

22.47 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)44935

22.47 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)441035

23.55 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)441135

24.60 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)461765

25.68 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)461875

26.91 €

1 Disponibile 11 giorni -3/8" (10 mm)461975

Supporto tecnico