Accessori per set di punte (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1550756
1812564
1812572
2309106
2309114
6121030
6143270
6143350
6144750
6170910
6173180
6208580
6208740
6208820
6208900
6209040
6209120
6209200
6209390
6225590
6227100
6366570
6626740
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Deportanza Azionamento (cacciavite) Materiale Misura prodotto (altezza)
(mm)
Peso
(g)

180.81 €

1 Disponibile 11 giorni --1/2" (12,5 mm)-Acciaio al cromo-vanadio--

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 31201/4" (6,3 mm)-Acciaio al cromo-vanadio--

17.01 €

1 Disponibile 11 giorni 97DIN 31201/4" (6,3 mm)-Acciaio al cromo-vanadio--

197.24 €

1 Disponibile 11 giorni 322--1/2" (12,5 mm)-621765

197.24 €

1 Disponibile 11 giorni 322--1/2" (12,5 mm)-621700

22.47 €

1 Disponibile 11 giorni 148DIN 31201/4" (6,3 mm)-Acciaio al cromo-vanadio--

25.68 €

1 Disponibile 3 giorni 220DIN 31221/2" (12,5 mm)-Acciaio al cromo-vanadio--

42.41 €

1 Disponibile 3 giorni 395DIN 31221/2" (12,5 mm)-Acciaio al cromo-vanadio--

40.89 €

1 Disponibile 11 giorni -DIN 31231/2" (12,5 mm)-Acciaio al cromo-vanadio--

26.91 €

1 Disponibile 39 giorni 38DIN 31231/4" (6,3 mm)-Acciaio al cromo-vanadio--

29.05 €

1 Disponibile 11 giorni -DIN 31201/2" (12,5 mm)-Acciaio al cromo-vanadio--

5.79 €

1 Disponibile 3 giorni 157DIN 900--Acciaio al cromo-vanadio--

7.93 €

1 Disponibile 3 giorni 177DIN 900--Acciaio al cromo-vanadio--

9.00 €

1 Disponibile 11 giorni 197DIN 900--Acciaio al cromo-vanadio--

11.68 €

1 Disponibile 39 giorni 246DIN 900--Acciaio al cromo-vanadio--

15.96 €

1 Disponibile 11 giorni 316DIN 900--Acciaio al cromo-vanadio--

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni 396DIN 900--Acciaio al cromo-vanadio--

32.29 €

1 Disponibile 11 giorni 495DIN 900--Acciaio al cromo-vanadio--

45.67 €

1 Disponibile 11 giorni 625DIN 900--Acciaio al cromo-vanadio--

32.29 €

1 Disponibile 11 giorni -DIN 31201/2" (12,5 mm)-Acciaio al cromo-vanadio--

31.21 €

1 Disponibile 11 giorni 630---Acciaio al cromo-vanadio--

33.37 €

1 Disponibile 11 giorni -DIN 31201/2" (12,5 mm)-Acciaio al cromo-vanadio--

202.72 €

1 Disponibile 11 giorni --1/2" (12,5 mm)-Acciaio al cromo-vanadio--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Accessori per set di punte

Supporto tecnico