Codice articolo del costruttore: 6362150
Marca: GEDORE
Prezzo: 43.49 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Azionamento (cacciavite): 1/2" (12,5 mm)
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Proprietà dei materiali: con cromatura
Punte a cricchetto (pollici): -
Dimensioni chiave: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6362150
Codice componente
|
---|
6362150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Azionamento (cacciavite) | Materiale | Proprietà dei materiali | Punte a cricchetto (pollici) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/2" (12,5 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | - | 18 | 127 |
Loading...
Overall Length(mm) | 63.5 | Lunghezza max(mm) | 63.5 | Tipo prodotto | Punta per candele |
---|
Si trova sulla pagina di Punta per candele, il codice articolo è il seguente: 6362150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6362150.
Configura
Proprietà di base
Punte a cricchetto (pollici)
Tipo
Azionamento (cacciavite)
Materiale
Proprietà dei materiali
Dimensioni chiave(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6361690 |
6361770 |
6361850 |
6362740 |
6363040 |
6363390 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Azionamento (cacciavite) | Materiale | Proprietà dei materiali | Punte a cricchetto (pollici) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/2" (12,5 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 13/16" | - | 136 | |
32.29 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3/8" (10 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | - | 18 | 138 | |
45.67 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 3/8" (10 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | - | 18 | 137 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3/8" (10 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | - | 16 | 103 | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1/2" (12,5 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | - | 16 | 95 | |
42.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3/8" (10 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | - | 16 | 100 |