Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Materiale | Proprietà dei materiali | Lunghezza max (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | Acciaio | con cromatura | 120 | 9 | 99 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Acciaio | con cromatura | 130 | 10 | 116 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 136 | - | Acciaio | con cromatura | 136 | 11 | 122 | |
9.51 € | 1 | 12 giorni | 145 | - | Acciaio | con cromatura | 145 | 12 | 166 | ||
13.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 152 | - | Acciaio | con cromatura | 152 | 13 | 192 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | Acciaio | con cromatura | 160 | 14 | 216 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 178 | - | Acciaio | con cromatura | 178 | 16 | 275 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 187 | - | Acciaio | con cromatura | 187 | 17 | 305 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | Acciaio | con cromatura | 195 | 18 | 385 | |
15.68 € | 1 | 12 giorni | 205 | - | Acciaio | con cromatura | 205 | 19 | 440 | ||
24.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 225 | - | Acciaio | con cromatura | 225 | 21 | 620 | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 225 | - | Acciaio | con cromatura | 225 | 22 | 632 | |
32.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | Acciaio | con cromatura | 248 | 24 | 814 | |
34.44 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | Acciaio | con cromatura | 280 | 27 | 1088 | |
44.59 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 310 | - | Acciaio | con cromatura | 310 | 30 | 1500 | |
47.84 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | Acciaio | con cromatura | 330 | 32 | 1475 | |
54.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 340 | - | Acciaio | con cromatura | 340 | 34 | 1580 | |
58.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 355 | - | Acciaio | con cromatura | 355 | 36 | 2052 | |
136.55 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | Acciaio | con cromatura | - | - | 2578 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Acciaio | con cromatura | 105 | 6 | 80 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 107 | - | Acciaio | con cromatura | 107 | 7 | 81 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 112 | - | Acciaio | con cromatura | 112 | 8 | 91 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | Acciaio | con cromatura | 170 | 15 | 239 | |
164.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | 2600 | |
7.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 105 | 7 | 35 | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 105 | 9 | 41 | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 120 | 10 | 49 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 120 | 11 | 55 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 140 | 14 | 83 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 140 | 14 | 83 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 140 | 15 | 89 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 150 | 17 | 139 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 150 | 17 | 140 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 150 | 17 | 139 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 155 | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 155 | 19 | 161 | |
7.83 € | 1 | 3 giorni | 155 | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 155 | 19 | 161 | ||
17.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 165 | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 165 | 22 | 261 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 40 giorni | 165 | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 165 | 22 | 264 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 165 | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 165 | 23 | 291 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 180 | 24 | 291 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 180 | 26 | 314 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 180 | 27 | 319 | |
23.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 195 | 30 | 386 | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 195 | 32 | 415 | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 195 | 32 | 409 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 43 giorni | 215 | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 215 | 36 | 528 | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 215 | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 215 | 36 | 535 | |
35.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 215 | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 215 | 41 | 678 | |
38.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 235 | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 235 | 46 | 823 | |
104.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 235 | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 235 | 50 | 869 | |
131.09 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 235 | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 235 | 55 | 1126 | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 105 | 7 | 36 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 896 | Acciaio | con cromatura | 150 | 18 | 152 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 155 | - | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 155 | 17 | 160 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 105 | 7 | 375 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 110 | 9 | 52 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 120 | 11 | 60 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 140 | 13 | 117 |
Loading...
Tipo prodotto | Punta con presa bilaterale |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Norma DIN
Materiale
Proprietà dei materiali
Lunghezza max(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali