Nastro di rame (1564014)

Nastro di rame 1564014
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1564014

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 20.32

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Tipo adesivo: acrilico

Materiale catena portacavi: Rame

Colore: Rame

Spessore materiale: 0.05 mm

Temperatura max.: +100 °C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1564014

Codice componente
1564014
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo adesivo Materiale catena portacavi Colore Spessore materiale
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Misura prodotto (lunghezza)
(m)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (nastro adesivo) Spessore
(mm)
Tipo (produttore)

20.32 €

1 Disponibile 3 giorni acrilicoRameRame0.05+10001050CFT-500.05CFT -50/10 M

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro di rame

Si trova sulla pagina di Nastro di rame, il codice articolo è il seguente: 1564014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1564014.

Tipologia prodotto

Codice componente
1564013
1564015
1564016
CFT-25/33M
CFT-50/33M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo adesivo Materiale catena portacavi Colore Spessore materiale
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Misura prodotto (lunghezza)
(m)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (nastro adesivo) Spessore
(mm)
Tipo (produttore)

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni acrilicoRameRame0.05+10001025CFT-250.05CFT -25/10 M

20.32 €

1 Disponibile 3 giorni acrilicoRameRame0.05+10002025CFT250.05CFT25/20 PG36 M

35.52 €

1 Disponibile 3 giorni acrilicoRameRame0.05+10002050CFT500.05CFT 50/20 M

35.52 €

1 Disponibile 3 giorni ------3325CFT25-CFT-25/33M

42.56 €

1 3 giorni ------3350CFT50-CFT-50/33M

Supporto tecnico