Punte a testa esagonale (2225875)

Punte a testa esagonale 2225875
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2225875

Marca: GEDORE

Prezzo: 23.55

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: - mm

Lunghezza max: 25 mm

Dimensioni chiave: 13 mm

Peso: 35 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2225875

Codice componente
2225875
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Lunghezza max
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Peso
(g)

23.55 €

1 Disponibile 11 giorni -251335

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 3124 Deportanza Testa esagonale Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Proprietà dei materiali con cromatura Tipo prodotto Punte

Si trova sulla pagina di Punte a testa esagonale, il codice articolo è il seguente: 2225875.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2225875.

Tipologia prodotto

Codice componente
2225883
2225891
2225905
2225913
2225921
2225948
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Lunghezza max
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Peso
(g)

22.47 €

1 Disponibile 11 giorni -251440

23.55 €

1 Disponibile 11 giorni 26.526.51535

23.55 €

1 Disponibile 11 giorni 26.526.51630

24.60 €

1 Disponibile 11 giorni -271730

23.55 €

1 Disponibile 11 giorni -311840

20.16 €

1 3 giorni -311930

Supporto tecnico