Codice articolo del costruttore: 1812521
Marca: GEDORE
Prezzo: 9.00 €
Tempi di consegna: 39 giorni
Overall Length: - mm
Norma DIN: DIN 3120
Azionamento (cacciavite): 1/4" (6,3 mm)
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Proprietà dei materiali: con cromatura
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1812521
Codice componente
|
---|
1812521 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Azionamento (cacciavite) | Materiale | Proprietà dei materiali | Lunghezza max (mm) | Punte a cricchetto (pollici) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | - | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 25 | 1/4" | - | 11 |
Loading...
Tipo prodotto | Punte |
---|
Si trova sulla pagina di Punte, il codice articolo è il seguente: 1812521.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1812521.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Tipo
Norma DIN
Azionamento (cacciavite)
Materiale
Proprietà dei materiali
Lunghezza max(mm)
Punte a cricchetto (pollici)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1649582 |
1649590 |
1718711 |
1812548 |
1845705 |
1845713 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Norma DIN | Azionamento (cacciavite) | Materiale | Proprietà dei materiali | Lunghezza max (mm) | Punte a cricchetto (pollici) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3124 | 1/4" (6,3 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 25 | - | 6 | 10 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 3124 | 1/4" (6,3 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 25 | - | 7 | 13 | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 3120 | 1/4" (6,3 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 25 | 9/32" | - | 12 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 3124 | 3/8" (10 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 28 | - | 6 | 20 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | DIN 3124 | 3/8" (10 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 28 | - | 7 | 24 |