Set punte (2016257)

Set punte 2016257
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2016257

Marca: GEDORE

Prezzo: 1,375.32

Tempi di consegna: 39 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 633 mm

Azionamento (cacciavite): 1/4" (6,3 mm)|3/8" (10 mm)|1/2" (12,5 mm)

Funzione: Metrico

Materiale: -

Proprietà dei materiali: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2016257

Codice componente
2016257
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Azionamento (cacciavite) Funzione Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)

1,375.32 €

1 Disponibile 39 giorni 6331/4" (6,3 mm)|3/8" (10 mm)|1/2" (12,5 mm)Metrico--353907600.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Set punte

Si trova sulla pagina di Set punte, il codice articolo è il seguente: 2016257.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2016257.

Tipologia prodotto

Codice componente
1815598
1815652
1815660
2016478
2016486
2016494
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Azionamento (cacciavite) Funzione Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)

142.01 €

1 Disponibile 3 giorni -1/4" (6,3 mm)MetricoAcciaio al cromo-vanadiocromato|bonificato3895-

191.76 €

1 Disponibile 11 giorni -1/4" (6,3 mm)MetricoAcciaio al cromo-vanadiocromato|bonificato38120-

186.28 €

1 Disponibile 3 giorni -1/4" (6,3 mm)MetricoAcciaio al cromo-vanadiocon cromatura38120-

575.33 €

1 Disponibile 11 giorni -1/4" (6,3 mm)---35316.51900

695.88 €

1 Disponibile 39 giorni -3/8" (10 mm)---35316.53400

509.57 €

1 Disponibile 11 giorni -1/2" (12,5 mm)---35316.54700

Supporto tecnico