Cacciavite Torx per ingegneria elettrica e di precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6-656
6-657
6-658
6-659
6-661
6-662
6-663 L
6-664 L
6-665 L
6-666 L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni (cacciavite)

6.56 €

1 13 giorni 4080120T 1

6.56 €

1 3 giorni 4080120T 2

6.45 €

1 3 giorni 4080120T 3

6.45 €

1 13 giorni 4080120T 4

6.11 €

1 3 giorni 4080120T 5

5.65 €

1 3 giorni 4080120T 6

5.88 €

1 7 giorni 5095145T 7

5.88 €

1 3 giorni 5095145T 8

7.09 €

1 Disponibile 7 giorni 50110160T 9

7.09 €

1 Disponibile 7 giorni 60110170T 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo lama Profilo rotondo Deportanza Presa TORX Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Proprietà dei materiali cromato|temprato|fosfatato Tipo prodotto Cacciavite con impronta Torx Gamma di utilizzo (cacciaviti) Ingegneria elettrica e di precisione

Supporto tecnico