Codice articolo del costruttore: 05075604001
Marca: WERA
Prezzo: 180.88 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Torque adjustment range: 2.5-25 N·m
Overall Length: - mm
Deportanza: 1/4" (6,3 mm)
Graduazione: 0.10 Nm
Caratteristiche della chiave dinamometrica: Cricchetto avanti/indietro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05075604001
Codice componente
|
---|
05075604001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Torque adjustment range (N·m) | Overall Length (mm) | Deportanza | Graduazione (Nm) | Caratteristiche della chiave dinamometrica | Precisione dello sganciatore (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.5-25 | - | 1/4" (6,3 mm) | 0.10 | Cricchetto avanti/indietro | 4 |
Loading...
Tipo prodotto | Chiave dinamometrica |
---|
Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica, il codice articolo è il seguente: 05075604001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05075604001.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Tipo
Torque adjustment range(N·m)
Deportanza
Graduazione(Nm)
Caratteristiche della chiave dinamometrica
Precisione dello sganciatore(%)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05075605001 |
05075611001 |
05075620001 |
05075621001 |
05075622001 |
05075623001 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Torque adjustment range (N·m) | Overall Length (mm) | Deportanza | Graduazione (Nm) | Caratteristiche della chiave dinamometrica | Precisione dello sganciatore (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.5-25 | - | 1/4" (6,3 mm) | 0.10 | Cricchetto avanti/indietro | 4 | ||
203.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20-100 | 405 | 3/8" (10 mm) | 0.5 | Cricchetto avanti/indietro | 3 | ||
192.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10-50 | 360 | 1/2" (12,5 mm) | 0.25 | Cricchetto avanti/indietro | 3 | ||
203.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20-100 | 405 | 1/2" (12,5 mm) | 0.5 | Cricchetto avanti/indietro | 3 | ||
215.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40-200 | 510 | 1/2" (12,5 mm) | 1 | Cricchetto avanti/indietro | 3 | ||
248.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60-300 | 595 | 1/2" (12,5 mm) | 1 | Cricchetto avanti/indietro | 3 |