Vano batteria (BX0035)

Vano batteria BX0035
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BX0035

Marca: BULGIN

Prezzo: 5.75

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura prodotto (altezza): 30.3 mm

Misura prodotto (larghezza): 21.6 mm

Misura prodotto (lunghezza): 60.3 mm

Idoneo per le dimensioni della batteria: AA

Spaziatura dei perni: 56.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BX0035

Codice componente
BX0035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Idoneo per le dimensioni della batteria Spaziatura dei perni
(mm)

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 30.321.660.3AA56.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Connettore (batterie) Linguetta a saldare Materiale (dettagli) Nichelato. Nylon rinforzato con fibra di vetro
N. di celle 1 Tipo prodotto Vano batteria

Si trova sulla pagina di Vano batteria, il codice articolo è il seguente: BX0035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BX0035.

Tipologia prodotto

Codice componente
BX0033
BX0123
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Idoneo per le dimensioni della batteria Spaziatura dei perni
(mm)

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni 32.329.858.79V PP310.7

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 242041.3CR12337.8

Supporto tecnico